Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES05FN

BES M08EM-PSD20B-ET05-T

Zylindrische Ausführung für temperaturfeste Anwendungen

Abmessung
Ø 8 x 60 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Temperaturfeste induktive Sensoren – BES05FN

Der temperaturfeste induktive Sensor BES M08EM-PSD20B-ET05-T mit dem Bestellcode BES05FN besitzt die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 60 mm. Für den bündigen Einbau beträgt die Reichweite 2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 600 Hz.

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus LCP. Der Anschluss erfolgt über ein 5.0 m langes PTFE-Kabel. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von 0...140 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP50. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, WEEE und UKCA vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 8 x 60 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
600 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
LCP
Anschluss
Kabel, 5.0 m, PTFE
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
0...140 °C
Schutzart
IP50
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
UKCA
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten