Hochdruckfeste induktive Sensoren
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BES05K2
Der hochdruckfeste induktive Sensor BES M05EG-POC08B-BP00,05-GS26 mit dem Bestellcode BES05K2 besitzt die Bauform M5x0.5 und Abmessungen von Ø 5 x 42 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und erreicht eine Reichweite von 0.8 mm. Der Schaltausgang ist als PNP Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 3000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus Keramik. Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und M5x0.5-Stecker, 4-polig, mit einer Länge von 0.05 m und PUR-Ausführung. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 10 bar, die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.