Zylindrische Ausführung mit Ganzmetallgehäuse
Induktive Ganzmetall-Sensoren – BES05K9
Der induktive Ganzmetall-Sensor BES M18EG1-PSC80N-S04G-S mit dem Bestellcode BES05K9 besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 56 mm. Er ist bündig einbaubar und erreicht eine Reichweite von 8 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 110 Hz.
Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus Edelstahl. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker und 3 Polen. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest (AC/DC), besitzt die Schutzart IP68 und die zusätzliche Eigenschaft Selektiv Non-Ferrous. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M18EG1-PSC80N-S04G-S | BES M18EG1-PSC80S-S04G-S | |
|
109,02 EUR
Listenpreis
|
109,02 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 56 mm | Ø 18 x 56 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 110 Hz | 110 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Edelstahl |
| Aktive Fläche, Material | Edelstahl | Edelstahl |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften | Selektiv Non-Ferrous | Selektiv Ferrous |