Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
32 x 20 x 8 mm
Bauform
32x20x8
Einbau
bündig
Reichweite
7 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Produktausführung
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, PUR
Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.5 m, PUR
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
| BES R01ZC-PSC70B-BP01,5-GS04 | BES R01ZC-PSC80B-BP01-RS04-109 | BES R01ZC-PSC80B-BP00,1-GS04 | |
|
106,64 EUR
Listenpreis
|
141,36 EUR
Listenpreis
|
101,23 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 7 mm | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 150 Hz | 600 Hz | 600 Hz |
| Gehäusematerial | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss | Zink, Druckguss |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 1.5 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 1.00 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig, 0.10 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | 0...60 °C | 0...60 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt