Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES05KR

BES M12ME-PSC80E-S04G-W08

Zylindrische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen

Abmessung
Ø 12 x 50 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Faktor 1-Sensoren – BES05KR

Der induktive Faktor-1-Sensor BES M12ME-PSC80E-S04G-W08 mit dem Bestellcode BES05KR besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 50 mm. Er ist nicht bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 8 mm, einen PNP-Schließer (NO) sowie eine Schaltfrequenz von 2000 Hz. Das Gehäusematerial umfasst beschichtetes Messing und PTFE; die aktive Fläche besteht aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M12x1-Stecker.

Der Sensor arbeitet mit 10…30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -40…85 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest für AC/DC und schweißfest bei einem Magnetfeld von 100 kA/m; das Gehäuse ist gegen Schweißspritzer beständig. Die Schutzart lautet IP68. Der Sensor verfügt über die Kennzeichnungen beziehungsweise Konformitätsangaben CE, UKCA, WEEE und cULus.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 50 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
2000 Hz
Gehäusematerial
Messing, beschichtet, PTFE
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Magnetfeldfest
magnetfeldfest (AC/DC)
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
WEEE
cULus
Zusätzliche Eigenschaften
Faktor 1
erweiterter Temperaturbereich
Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer
schweißfest (Magnetfeld 100kA/m)
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten