Kubische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES05KY
Der induktive Sensor BES R12EC-PSC20B-ES00,3-GS49-106 mit dem Order Code BES05KY hat die Abmessungen 19 x 8 x 4,7 mm und die Bauform 16x8x4,7. Er ist für bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 5000 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus Keramik. Der Anschluss erfolgt über ein 0,30 m langes Silikonkabel mit M8x1-Stecker, 3-polig. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC, der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP65. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitäten cULus, CE, UKCA und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES R12EC-PSC20B-ES00,3-GS49-106 | BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS49-107 | BES R04MC-PSC20B-EZ00,3-GS49-519 | |
|
124,59 EUR
Listenpreis
|
114,42 EUR
Listenpreis
|
152,17 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | 19 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | Keramik | Keramik | Keramik |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.30 m, Silikon | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.20 m, Silikon | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.3 m, TPE |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP65 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |