Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES05L2

BES M18MF2-PSC50B-BV02-EXD

Zylindrische Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche

Abmessung
Ø 18 x 60 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche – BES05L2

Der induktive Sensor BES M18MF2-PSC50B-BV02-EXD mit dem Bestellcode BES05L2 besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 60 mm. Er ist bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 300 Hz. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PA. Der Anschluss erfolgt über ein 2 m langes PUR-Kabel.

Der Sensor wird mit 18...27 VDC betrieben und ist für Umgebungstemperaturen von -20...60 °C ausgelegt. Als Ex-Kategorien sind ATEX: 1D (EPL Da), ATEX: 1G (EPL Ga), ATEX: 2D (EPL Db), ATEX: 2G (EPL Gb), ATEX: 3D (EPL Dc) und ATEX: 3G (EPL Gc) vorhanden. Die Schutzart ist IP67. Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA, IECEx, ATEX und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 60 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
300 Hz
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PA
Anschluss
Kabel, 2 m, PUR
Betriebsspannung Ub
18...27 VDC
Umgebungstemperatur
-20...60 °C
Ex Kategorie
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
IECEx
ATEX
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten