Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES05L5

BES M30MF2-PSC15F-BV02-EXD

Zylindrische Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche

Abmessung
Ø 30 x 74 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
nicht bündig
Reichweite
12 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche – BES05L5

Der induktive Sensor BES M30MF2-PSC15F-BV02-EXD mit dem Bestellcode BES05L5 verfügt über die Bauform M30x1.5 und ist für nicht bündigen Einbau ausgeführt. Bei Abmessungen von Ø 30 x 74 mm beträgt die Reichweite 12 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 300 Hz. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PA/POM. Der Anschluss erfolgt über ein 2 m langes PUR-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 18...27 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -20...60 °C ausgelegt. Die Ex-Kategorien umfassen ATEX: 1D (EPL Da), 1G (EPL Ga), 2D (EPL Db), 2G (EPL Gb), 3D (EPL Dc) und 3G (EPL Gc). Die Schutzart ist IP67. Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, IECEx, ATEX und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 30 x 74 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
nicht bündig
Reichweite
12 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
300 Hz
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PA/POM
Anschluss
Kabel, 2 m, PUR
Betriebsspannung Ub
18...27 VDC
Umgebungstemperatur
-20...60 °C
Ex Kategorie
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
IECEx
ATEX
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten