Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BES05L7

BES M12MF2-PSC40F-BV02-EXE

Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche

Abmessung
Ø 12 x 61 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
Ø 12 x 61 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
1.5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
300 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
LCP/POM
Anschluss
Kabel, 2 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-20...60 °C
Ex Kategorie
ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEx: EPL Dc
ATEX: 3G (EPL Gc)
IECEx: EPL Gc
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
IECEx
ATEX
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten