Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES05MY

BES M12MG2-GNX40F-S04G-EXC

Zylindrische Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche

Abmessung
Ø 12 x 70 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
4 mm
Schnittstelle
NAMUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche – BES05MY

Der induktive Sensor BES M12MG2-GNX40F-S04G-EXC mit dem Bestellcode BES05MY verfügt über die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 70 mm. Die Ausführung ist nicht bündig und besitzt eine Reichweite von 4 mm sowie eine NAMUR-Schnittstelle. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PA. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker.

Die Betriebsspannung beträgt 7.7...9 VDC. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -20...60 °C abhängig von der Ex-Kategorie ausgelegt. Die Ex-Kategorien umfassen ATEX: 1D (EPL Da), 1G (EPL Ga), 2D (EPL Db), 2G (EPL Gb), 3D (EPL Dc) und 3G (EPL Gc). Die Schutzart ist IP67. Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, IECEx, ATEX und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12 x 70 mm
Bauform
M12x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
4 mm
Schnittstelle
NAMUR
Gehäusematerial
Messing, vernickelt
Aktive Fläche, Material
PA
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
7.7...9 VDC
Umgebungstemperatur
-20...60 °C, abhängig von Ex-Kategorie
Ex Kategorie
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
IECEx
ATEX
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten