Zylindrische Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche
Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche – BES05N0
Der induktive Sensor BES M18MH2-GNX80F-S04G-EXC mit dem Bestellcode BES05N0 besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 75 mm. Die Ausführung ist nicht bündig ausgelegt und verfügt über eine Reichweite von 8 mm. Als Schnittstelle dient NAMUR. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Messing, die aktive Fläche aus PA.
Der Anschluss erfolgt über einen M12x1-Steckverbinder mit 4 Polen. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 7.7...9 VDC. Der Umgebungstemperaturbereich beträgt -20...60 °C, abhängig von der Ex-Kategorie. Unterstützt werden ATEX: 1D (EPL Da), ATEX: 1G (EPL Ga), ATEX: 2D (EPL Db), ATEX: 2G (EPL Gb), ATEX: 3D (EPL Dc) und ATEX: 3G (EPL Gc). Die Schutzart ist IP67. Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA, IECEx, ATEX und WEEE.