Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Ausführung für temperaturfeste Anwendungen
Abmessung
Ø 18 x 35 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Temperaturfeste induktive Sensoren – BES05N4
Der induktive Sensor BES M18ED-PSC50B-GT05-T mit dem Bestellcode BES05N4 besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 35 mm. Für den bündigen Einbau beträgt die Reichweite 5 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 9 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus LCP.
Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig, 5.0 m, PTFE. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von 0...230 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP50. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, WEEE und UKCA vorhanden.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt