Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES05N5

BES M30N1-PSC10B-GT05-T

Zylindrische Ausführung für temperaturfeste Anwendungen

Abmessung
Ø 30 x 74 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Temperaturfeste induktive Sensoren – BES05N5

Der induktive Sensor BES M30N1-PSC10B-GT05-T mit dem Order Code BES05N5 besitzt die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 74 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und erreicht eine Reichweite von 10 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 9 Hz.

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus LCP. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen Steckverbinder M12x1 mit 5.0 m Leitung aus PTFE. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von 0...230 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP50. Der Sensor trägt die Kennzeichnungen CE und UKCA sowie die Konformität WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 30 x 74 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
9 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
LCP
Anschluss
Steckverbinder, M12x1, 4-polig, 5.0 m, PTFE
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
0...230 °C
Schutzart
IP50
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
UKCA
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten