Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES05N7

BES Q08EC-PSD20B-ES05

Quadratische Ausführung mit 8 mm Höhe für temperaturfeste Anwendungen

Abmessung
8 x 8 x 55 mm
Bauform
8x8
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Temperaturfeste induktive Sensoren – BES05N7

Der temperaturfeste induktive Sensor BES Q08EC-PSD20B-ES05 mit dem Bestellcode BES05N7 besitzt die Bauform 8x8 und Abmessungen von 8 x 8 x 55 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 500 Hz.

Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus LCP. Der Anschluss erfolgt über ein 5,0 m langes Silikonkabel. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor ist für eine Umgebungstemperatur von -25...140 °C ausgelegt. Die Schutzart lautet IP65. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, WEEE und UKCA vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
8 x 8 x 55 mm
Bauform
8x8
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
500 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
LCP
Anschluss
Kabel, 5.0 m, Silikon
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...140 °C
Schutzart
IP65
Zulassung/Konformität
CE
WEEE
UKCA
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten