Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Quadratische Ausführung mit 12 mm Höhe für temperaturfeste Anwendungen
Abmessung
12 x 12 x 59 mm
Bauform
12x12
Einbau
bündig
Reichweite
4 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Temperaturfeste induktive Sensoren – BES05N8
Der induktive Sensor BES Q12EC-PSD40B-ES05 mit dem Order-Code BES05N8 besitzt die Bauform 12x12 und Abmessungen von 12 x 12 x 59 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 4 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 500 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus LCP.
Der Anschluss erfolgt über ein 5,0 m langes Silikonkabel. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...130 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP65. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, WEEE und UKCA angegeben.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt