Quadratische Ausführung mit 40 mm Höhe für temperaturfeste Anwendungen
Temperaturfeste induktive Sensoren – BES05N9
Der temperaturfeste induktive Sensor BES Q40KG-PSD25F-S04G mit dem Bestellcode BES05N9 besitzt die Bauform 40x40 und Abmessungen von 40 x 40 x 70.7 mm. Die Ausführung ist nicht bündig und verfügt über eine Reichweite von 25 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4305) und LCP, die aktive Fläche aus LCP. Als Anschluss dient ein Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig. Der Sensor wird mit 10...35 VDC Betriebsspannung betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von 0...150 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, WEEE und UKCA.