Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES05NK

BES M30MH2-GNX10B-BT02-EXA

Zylindrische Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche

Abmessung
Ø 30 x 68 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
10 mm
Schnittstelle
NAMUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche – BES05NK

Der induktive Sensor BES M30MH2-GNX10B-BT02-EXA mit dem Bestellcode BES05NK besitzt die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 68 mm. Die bündige Ausführung erreicht eine Reichweite von 10 mm und verfügt über eine NAMUR-Schnittstelle. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PEEK. Der Anschluss erfolgt über ein FEP-Kabel. Die Betriebsspannung Ub beträgt 7.7...9 VDC, der Umgebungstemperaturbereich -20...60 °C abhängig von der Ex-Kategorie.

Der Sensor ist für ATEX 1D (EPL Da), ATEX 1G (EPL Ga), ATEX 2D (EPL Db), ATEX 2G (EPL Gb), ATEX 3D (EPL Dc) und ATEX 3G (EPL Gc) ausgeführt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, IECEx, ATEX und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 30 x 68 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
10 mm
Schnittstelle
NAMUR
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PEEK
Anschluss
Kabel, FEP
Betriebsspannung Ub
7.7...9 VDC
Umgebungstemperatur
-20...60 °C, abhängig von Ex-Kategorie
Ex Kategorie
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
IECEx
ATEX
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten