Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES05PK

BES Q08ZC-YPL20B-BP00,3-GS75

Quadratische Kompaktausführung

Abmessung
44 x 8 x 8 mm
Bauform
8x8
Einbau
bündig
Reichweite
1...2 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES05PK

Der induktive Sensor BES Q08ZC-YPL20B-BP00,3-GS75 mit dem Order Code BES05PK besitzt die Bauform 8x8 und Abmessungen von 44 x 8 x 8 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 1...2 mm. Die Schnittstelle ist IO-Link 1.1. Als Schaltausgang stehen 2x PNP/NPN/Gegentakt mit Schließer/Öffner (NO/NC) zur Verfügung; die Schaltfrequenz beträgt im SIO-Mode 1200 Hz.

Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss mit nickelfreier Beschichtung, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 0.3 m langes PUR-Kabel mit M8x1-Stecker, 4-polig. Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
44 x 8 x 8 mm
Bauform
8x8
Einbau
bündig
Reichweite
1...2 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Schaltausgang
2x PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
Schaltfrequenz
1200 Hz (SIO-Mode)
Gehäusematerial
Zink, Druckguss, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 4-polig, 0.3 m, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten