Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES05PN

BES M18MI-PSC80A-S04G-W09

Zylindrische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen

Abmessung
Ø 18 x 66 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Faktor 1-Sensoren – BES05PN

Der induktive Faktor-1-Sensor BES M18MI-PSC80A-S04G-W09 mit dem Order Code BES05PN besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 66 mm. Er ist bündig einbaubar und erreicht eine Reichweite von 8 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 2000 Hz. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Messing und PTFE, die aktive Fläche aus PBT mit PTFE-Beschichtung.

Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -40...85 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest für AC/DC. Die Schutzarten IP67 und IP68 sowie die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE sind vorhanden. Zu den zusätzlichen Eigenschaften zählen der erweiterte Temperaturbereich und ein gegen Schweißspritzer beständiges Gehäuse.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 66 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
2000 Hz
Gehäusematerial
Messing, beschichtet, PTFE
Aktive Fläche, Material
PBT, PTFE beschichtet
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Magnetfeldfest
magnetfeldfest (AC/DC)
Schutzart
IP67
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zusätzliche Eigenschaften
Faktor 1
erweiterter Temperaturbereich
Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten