Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Ausführung für temperaturfeste Anwendungen
Abmessung
Ø 5 x 42 mm
Bauform
M5x0.5
Einbau
bündig
Reichweite
0.8 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BES M05EG-PSD08B-ES05-T | BES M05ED-PSD08B-ES05-T | BES M05ED-PSD08B-ES02-T | |
|
161,79 EUR
Listenpreis
|
161,79 EUR
Listenpreis
|
147,30 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 5 x 42 mm | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1.5 kHz | 1.5 kHz | 1.5 kHz |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4104) | Edelstahl (1.4104) | Edelstahl (1.4104) |
| Aktive Fläche, Material | Keramik | Keramik | Keramik |
| Anschluss | Kabel, 5 m, Silikon | Kabel, 5 m, Silikon | Kabel, 2 m, Silikon |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | 0...135 °C | 0...135 °C | 0...135 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt