Zylindrische Ausführung für temperaturfeste Anwendungen
Temperaturfeste induktive Sensoren – BES05RJ
Der induktive Sensor BES M05ED-NSD08B-ES01-GS49-T mit dem Bestellcode BES05RJ besitzt die Bauform M5x0,5 und Abmessungen von Ø 5 x 27 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 0,8 mm. Der Schaltausgang arbeitet als NPN-Schließer (NO) mit einer Schaltfrequenz von 1,5 kHz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4104), die aktive Fläche aus Keramik.
Der Anschluss erfolgt über ein 1 m langes Silikonkabel mit Steckverbinder M8x1. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor ist für einen Umgebungstemperaturbereich von 0...135 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M05ED-NSD08B-ES01-GS49-T | BES M05EG-NSD08B-ES01-GS49-T | |
|
145,03 EUR
Listenpreis
|
145,03 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 5 x 27 mm | Ø 5 x 42 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M5x0.5 | M5x0.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 0.8 mm | 0.8 mm |
| Schaltausgang | NPN Schließer (NO) | NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1.5 kHz | 1.5 kHz |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4104) | Edelstahl (1.4104) |
| Aktive Fläche, Material | Keramik | Keramik |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1, 1 m, Silikon | Kabel mit Steckverbinder, M8x1, 1 m, Silikon |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | 0...135 °C | 0...135 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |