Zylindrische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES05T2
Der induktive Näherungsschalter BES M12MG1-YIC60B-S04G mit dem Bestellcode BES05T2 besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 60 mm. Er ist für den quasi bündigen Einbau ausgeführt und erreicht eine Reichweite von 3,5...7 mm. Als Funktionsprinzip kommt ein induktiver Sensor zum Einsatz. Die Schnittstelle ist IO-Link 1.1. Der Schaltausgang ist mit 2x PNP/NPN/Gegentakt sowie Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 500 Hz.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit 18...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68 nach BWN Pr 20. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG1-YIC60B-S04G | BES M12MD1-YIC60B-S04G | |
|
64,14 EUR
Listenpreis
|
64,14 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 60 mm | Ø 12 x 50 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | quasi bündig | quasi bündig |
| Reichweite | 3.5...7 mm | 3.5...7 mm |
| Schnittstelle | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| Schaltausgang | 2x PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) | 2x PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) |
| Schaltfrequenz | 500 Hz | 500 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 18...30 VDC | 18...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68, nach BWN Pr 20 | IP68, nach BWN Pr 20 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |