Zylindrische Ausführung für magnetfeldfeste Anwendungen
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES05U4
Der induktive Faktor-1-Sensor BES M12MI-PSC20A-S04G mit der Bestellbezeichnung BES05U4 besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 65 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 2 mm, einen PNP-Schließer (NO) als Schaltausgang sowie eine Schaltfrequenz von 800 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC, der Temperaturbereich -40...85 °C. Der Sensor ist magnetfeldfest für AC/DC und schweißfest bei einem Magnetfeld von 100 kA/m. Die Schutzart ist IP68. Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M12MI-PSC20A-S04G | BES M12MI-PSC30A-S04G-W09 | |
|
41,31 EUR
Listenpreis
|
80,90 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 65 mm | Ø 12 x 65 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 3 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 800 Hz | 1500 Hz gemessen bei 2 mm, 24 V, 100 mA |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT, PTFE beschichtet |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -30...85 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich schweißfest (Magnetfeld 100kA/m) |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich schweißfest (Magnetfeld 100kA/m) Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer |