Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Classic-Produkt – nicht für Neuprojekte vorgesehen

BES05U7

BES G03EC-NOC10B-EP00,075-548

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 3 x 22 mm
Bauform
D3.0
Einbau
bündig
Reichweite
1 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)

Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.

verlängerte Verfügbarkeit
transparente Konditionen
nicht für Neuprojekte vorgesehen
Classic Banner
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 3 x 22 mm
Bauform
D3.0
Einbau
bündig
Reichweite
1 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Schaltfrequenz
3500 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, JST ZHR-Serie, 75 mm, PUR
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
cULus
CE
UKCA
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten