Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES05U8
Der induktive Näherungsschalter BES M08MM-PSC40B-BP00,3-GS49 mit dem Order Code BES05U8 hat die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 60 mm. Er ist für den quasi bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 4 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1200 Hz.
Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder und einem 3-poligen M8x1-Stecker, 0.3 m, aus PUR. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M08MM-PSC40B-BP00,3-GS49 | BES M08MM-PSC40B-BP00,3-GS04 | |
|
98,20 EUR
Listenpreis
|
98,20 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 60 mm | Ø 8 x 60 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | quasi bündig | quasi bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1200 Hz | 1200 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig, 0.3 m, PUR | Kabel mit Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig, 0.3 m, PUR |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |