Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BES05UJ

BES M18EH2-GNX50B-BT02-X05

Induktive Sensoren für explosionsgefährdete Bereiche

Abmessung
Ø 18 x 67 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schnittstelle
NAMUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 67 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schnittstelle
NAMUR
Schaltfrequenz
380 Hz
Gehäusematerial
AISI 316Ti
Aktive Fläche, Material
PEEK
Anschluss
Kabel, FEP
Betriebsspannung Ub
7...9.6 VDC
Umgebungstemperatur
-25...140 °C, siehe Zertifikat
Ex Kategorie
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
cCSAus
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten