Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES05WF
Der induktive Sensor BES G06EI-NSC40B-S49G mit dem Order Code BES05WF besitzt die Bauform D6.5 und Abmessungen von Ø 6,5 x 60 mm. Er ist für den quasi bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 4 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1100 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M8x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.