Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES05WY

BES M18EH1-L01C80B-S04G-L04

Zylindrische Ausführung

Besondere Merkmale
Washdown Plus
Washdown
Abmessung
Ø 18 x 66 mm
Bauform
M18x1
Einbau
quasi bündig
Reichweite
0.5...8 mm
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES05WY

Der induktive Sensor BES M18EH1-L01C80B-S04G-L04 mit dem Order Code BES05WY verfügt über die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 66 mm. Der Einbau erfolgt quasi bündig, die Reichweite beträgt 0,5...8 mm. Als Schnittstelle dient IO-Link 1.1. Der Schaltausgang bietet Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) sowie PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC); die Schaltfrequenz beträgt 700 Hz. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404), die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung liegt bei 10...30 VDC, die Umgebungstemperatur bei -40...85 °C.

Die besonderen Merkmale sind Washdown Plus und Washdown. Der Sensor besitzt die Schutzarten IP68 und IP69K sowie die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus, Ecolab und WEEE. Zu den Sekundärfeatures zählen Identifikation, Geräteerkennung, Schaltprofile, Signalqualitätsüberwachung, externe Signalausblendung, Signalverzögerung, Signalgeschwindigkeitsüberwachung, Schaltzähler, grundlegende Statistik, Logikblöcke, Betriebsstundenzähler, Startzykluszähler sowie Spannungs- und Stromüberwachung. Für Condition Monitoring sind Vibrationsüberwachung, Neigungsüberwachung und Einstellhilfe, interne Temperaturüberwachung und interne Feuchtigkeitserkennung vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown Plus
Washdown
Abmessung
Ø 18 x 66 mm
Bauform
M18x1
Einbau
quasi bündig
Reichweite
0.5...8 mm
Schnittstelle
IO-Link 1.1
Schaltausgang
Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC);PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC)
Schaltfrequenz
700 Hz
Gehäusematerial
Edelstahl (1.4404)
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
Ecolab
WEEE
Sekundärfeatures
Identifikation
Geräteerkennung
Schaltprofile
Signalqualitätsüberwachung
Externe Signalausblendung
Signalverzögerung
Signalgeschwindigkeits­überwachung
Schaltzähler
Grundlegende Statistik
Logikblöcke
Betriebsstundenzähler
Startzykluszähler
Spannungs- und Stromüberwachung
Status extremer Umgebungsbedingungen
Speichernutzungs­überwachung
Variantenkonfiguration
Pin-Zuweisung
Sekundärfeatures für Condition Monitoring
Vibrationsüberwachung
Neigungsüberwachung und Einstellhilfe
Interne Temperaturüberwachung
Interne Feuchtigkeitserkennung
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten