Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Zylindrische Ausführung für hochdruckfeste Anwendungen
Abmessung
Ø 8 x 50 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
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
| BES M08EG-PSC20B-S49G-S | BES M08EG-PSC20B-S49G-S01 | |
|
106,64 EUR
Listenpreis
|
119,83 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 50 mm | Ø 8 x 50 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Gehäusematerial | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404), PTFE beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | Edelstahl (1.4404) | Edelstahl (1.4404) |
| Anschluss | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M8x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Druckfestigkeit max. | 50 bar | 50 bar |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt