Zylindrische Ausführung
Washdown
Induktive Näherungsschalter – BES05Y7
Der induktive Sensor BES M12EH1-L01C40B-S04G-L04 mit Ordercode BES05Y7 besitzt die Bauform M12x1, Abmessungen von Ø 12 x 65 mm und ist für quasi bündigen Einbau ausgeführt. Die Reichweite beträgt 0.5...4 mm, die Schaltfrequenz 1000 Hz. Als Schnittstelle dient IO-Link 1.1. Der Schaltausgang unterstützt Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) sowie PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC). Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404), die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC, die Umgebungstemperatur -40...85 °C.
Die Schutzarten sind IP68 und IP69K. Besondere Merkmale sind Washdown Plus und Washdown. Vorhanden sind Identifikation, Geräteerkennung, Schaltprofile, Signalqualitätsüberwachung, externe Signalausblendung, Signalverzögerung, Signalgeschwindigkeitsüberwachung, Schaltzähler, grundlegende Statistik, Logikblöcke, Betriebsstunden- und Startzykluszähler sowie Spannungs-, Strom-, Speichernutzungs- und Feuchtigkeitsüberwachung. Conditon-Monitoring-Funktionen umfassen Vibrations-, Neigungs-, interne Temperatur- und interne Feuchtigkeitsüberwachung.