Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES05YA
Der induktive Näherungsschalter BES M12MD-PSC40B-BP00,15-Z07 mit dem Bestellcode BES05YA verfügt über die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 33 mm. Der bündig einbaubare Sensor hat eine Reichweite von 4 mm, einen PNP-Schaltausgang als Schließer (NO) und eine Schaltfrequenz von 2500 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing; die aktive Fläche ist aus PBT gefertigt.
Der Anschluss erfolgt über ein Kabel mit Steckverbinder DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-polig, 0.15 m, aus TPU. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP68 nach BWN Pr 20. Der Sensor verfügt über CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MD-PSC40B-BP00,15-Z07 | BES M12MD-PSC40B-BP00,15-Z06 | BES M12MD-PSC40B-BP00,15-Z10 | |
|
50,29 EUR
Listenpreis
|
50,29 EUR
Listenpreis
|
50,29 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm | Ø 12 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 4 mm | 4 mm | 4 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2500 Hz | 2500 Hz | 2500 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-polig, 0.15 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-polig, 0.15 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, AMP SUPERSEAL 3P, 3-polig, 0.15 m, TPU |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP68, nach BWN Pr 20 | IP68, nach BWN Pr 20 | IP68, nach BWN Pr 20 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |