Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES05YH
Der induktive Sensor BES M18MI-PSC80B-BP00,15-Z10 mit dem Order Code BES05YH besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 55 mm. Er ist für bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 8 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 1300 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT.
Der Anschluss erfolgt über ein 0,15 m langes TPU-Kabel mit einem dreipoligen Steckverbinder AMP SUPERSEAL 3P. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC, der zulässige Umgebungstemperaturbereich reicht von -40...85 °C. Der Sensor besitzt die Schutzart IP68. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-PSC80B-BP00,15-Z10 | BES M18MI-PSC80B-BP00,15-Z06 | BES M18MI-PSC80B-BP00,15-Z07 | |
|
62,29 EUR
Listenpreis
|
62,29 EUR
Listenpreis
|
62,29 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm | Ø 18 x 55 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 1300 Hz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, AMP SUPERSEAL 3P, 3-polig, 0.15 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-polig, 0.15 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, DEUTSCH DT04-4P-CE02, 4-polig, 0.15 m, TPU |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Schutzart | IP68 | IP68 | IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |