Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES05YL

BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z10

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 18 x 55 mm
Bauform
M18x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
16 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)

Produktausführung

Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES05YL

Der induktive Sensor BES M18MG-PSC16F-BP00,15-Z10 mit dem Bestellcode BES05YL besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 55 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 16 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 430 Hz.

Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 0,15 m langes TPU-Kabel mit 3-poligem AMP SUPERSEAL 3P-Steckverbinder. Die Betriebsspannung Ub liegt bei 10...30 VDC, der Umgebungstemperaturbereich bei -40...85 °C. Der Sensor hat die Schutzart IP68 sowie die Zulassungen und Konformitäten CE, UKCA, cULus und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 55 mm
Bauform
M18x1
Einbau
nicht bündig
Reichweite
16 mm
Schaltausgang
PNP Schließer (NO)
Schaltfrequenz
430 Hz
Gehäusematerial
Messing, nickelfrei beschichtet
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel mit Steckverbinder, AMP SUPERSEAL 3P, 3-polig, 0.15 m, TPU
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-40...85 °C
Schutzart
IP68
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten