Induktive Näherungsschalter
Produktausführung
Induktive Näherungsschalter – BES05YM
Der induktive Sensor BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z06 mit dem Bestellcode BES05YM besitzt die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 53 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 15 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 100 Hz. Das Gehäuse besteht aus nickelfrei beschichtetem Messing, die aktive Fläche aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über ein 0.15 m langes TPU-Kabel mit 3-poligem Steckverbinder DEUTSCH DT04-3P-CE02. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC, der Umgebungstemperaturbereich -25...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z06 | BES M30MI-PSC15B-BP00,15-Z10 | |
|
74,19 EUR
Listenpreis
|
74,19 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 30 x 53 mm | Ø 30 x 53 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M30x1.5 | M30x1.5 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 15 mm | 15 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 100 Hz | 100 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, nickelfrei beschichtet | Messing, nickelfrei beschichtet |
| Aktive Fläche, Material | PA 12 | PA 12 |
| Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, DEUTSCH DT04-3P-CE02, 3-polig, 0.15 m, TPU | Kabel mit Steckverbinder, AMP SUPERSEAL 3P, 3-polig, 0.15 m, TPU |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |