Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES05Z3

BES 516-300-S358/1.875"-S4

Spezialausführung

Abmessung
Ø 12.7 mm x 1.875 ″
Bauform
Ø 12.7 mm
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP/NPN Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Hochdruckfeste induktive Sensoren – BES05Z3

Der induktive Sensor BES 516-300-S358/1.875"-S4 mit dem Order Code BES05Z3 besitzt eine Bauform mit Ø 12,7 mm und die Abmessungen Ø 12,7 mm x 1.875″. Er wird bündig eingebaut und verfügt über eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP/NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 30 Hz. Das Gehäuse besteht aus Zink und Aluminium, die aktive Fläche aus Duroplast.

Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt und weist eine maximale Druckfestigkeit von 206 bar auf. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor verfügt über die Zulassungen und Konformitäten CE, cULus, UKCA und WEEE.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12.7 mm x 1.875 ″
Bauform
Ø 12.7 mm
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
PNP/NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
30 Hz
Gehäusematerial
Zink
Aluminium
Aktive Fläche, Material
Duroplast
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Druckfestigkeit max.
206 bar
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten