Spezialausführung
Hochdruckfeste induktive Sensoren – BES05Z6
Der induktive Sensor BES 516-300-S358/4.562"-S4 mit dem Order Code BES05Z6 hat die Bauform Ø 12.7 mm und Abmessungen von Ø 12.7 mm x 4.562". Der Einbau erfolgt bündig. Die Reichweite beträgt 2 mm, der Schaltausgang ist als PNP/NPN-Schließer (NO) ausgeführt und die Schaltfrequenz beträgt 30 Hz. Das Gehäuse besteht aus Zink und Aluminium, die aktive Fläche aus Duroplast. Für den Anschluss steht ein 4-poliger M12x1-Stecker zur Verfügung.
Der Sensor wird mit 10...30 VDC betrieben und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 206 bar, die Schutzart ist IP67. Zur Zulassung/Konformität gehören CE, cULus, UKCA und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S358/4.562"-S4 | BES 516-300-S358/2.875"-S4 | BES 516-300-S358/2.062"-S4 | |
|
391,72 EUR
Listenpreis
|
391,72 EUR
Listenpreis
|
391,72 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 12.7 mm x 4.562 ″ | Ø 12.7 mm x 2.875 ″ | Ø 12.7 mm x 2.062 ″ |
|---|---|---|---|
| Bauform | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm | Ø 12.7 mm |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP/NPN Schließer (NO) | PNP/NPN Schließer (NO) | PNP/NPN Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
| Gehäusematerial |
Zink Aluminium |
Zink Aluminium |
Zink Aluminium |
| Aktive Fläche, Material | Duroplast | Duroplast | Duroplast |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Druckfestigkeit max. | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| Schutzart | IP67 | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |