Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES05Z9

BES 516-200-S8/2.062"-S21

Spezialausführung

Abmessung
Ø 12.7 mm x 2.062 ″
Bauform
Ø 12.7 mm
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Hochdruckfeste induktive Sensoren – BES05Z9

Der hochdruckfeste induktive Sensor BES 516-200-S8/2.062"-S21 mit dem Order Code BES05Z9 besitzt eine Bauform mit Ø 12,7 mm und Abmessungen von Ø 12,7 mm x 2.062 ″. Er ist bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 20 Hz.

Das Gehäuse besteht aus Zink und Aluminium, die aktive Fläche aus Duroplast. Für den Anschluss ist ein 3-poliger Steckverbinder mit 1/2"-20 UNF-2A-Stecker vorgesehen. Der Sensor arbeitet mit 20...250 VDC/20...250 VAC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die maximale Druckfestigkeit beträgt 206 bar, die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, UKCA und WEEE vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 12.7 mm x 2.062 ″
Bauform
Ø 12.7 mm
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
Schließer (NO)
Schaltfrequenz
20 Hz
Gehäusematerial
Zink
Aluminium
Aktive Fläche, Material
Duroplast
Anschluss
Steckverbinder, 1/2"-20 UNF-2A-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
20...250 VDC/20...250 VAC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Druckfestigkeit max.
206 bar
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten