Induktive Näherungsschalter
Induktive Näherungsschalter – BES05ZM
Der induktive Näherungsschalter BES M12MI-UST40B-BV02 mit dem Order Code BES05ZM besitzt die Bauform M12x1 und Abmessungen von Ø 12 x 50 mm. Für den bündigen Einbau ist eine Reichweite von 4 mm vorgesehen. Der Schaltausgang ist als ungepolter Schließer (NO) ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus verchromtem Messing, die aktive Fläche aus PBTP. Der Anschluss ist mit 2 m ausgeführt. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...300 VDC/20...265 VAC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart lautet IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, UKCA, WEEE und CCC angegeben. Das Funktionsprinzip ist ein induktiver Sensor.