Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES05ZN

BES M18MF2-UST50B-S21G

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 18 x 63.5 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
ungepolt Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES05ZN

Der induktive Sensor BES M18MF2-UST50B-S21G mit dem Order Code BES05ZN besitzt die Bauform M18x1 und Abmessungen von Ø 18 x 63,5 mm. Für den bündigen Einbau beträgt die Reichweite 5 mm. Der Schaltausgang ist als ungepolter Schließer (NO) ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus verchromtem Messing, die aktive Fläche aus PBTP. Der Anschluss erfolgt über einen 1/2"-20 UNF-2A-Stecker als 3-poligen Steckverbinder. Die Betriebsspannung beträgt 10...300 VDC/20...265 VAC. Der Sensor ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, UKCA, WEEE und CCC vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 18 x 63.5 mm
Bauform
M18x1
Einbau
bündig
Reichweite
5 mm
Schaltausgang
ungepolt Schließer (NO)
Gehäusematerial
Messing, verchromt
Aktive Fläche, Material
PBTP
Anschluss
Steckverbinder, 1/2"-20 UNF-2A-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...300 VDC/20...265 VAC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
CCC
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten