Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES05ZR

BES M30MF2-UST10B-S21G

Induktive Näherungsschalter

Abmessung
Ø 30 x 63.5 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
ungepolt Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES05ZR

Der induktive Näherungsschalter BES M30MF2-UST10B-S21G mit dem Bestellcode BES05ZR verfügt über die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 63,5 mm. Der Sensor ist für den bündigen Einbau ausgeführt und besitzt eine Reichweite von 10 mm. Der Schaltausgang ist als ungepolter Schließer (NO) ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus verchromtem Messing, die aktive Fläche aus PBTP.

Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen Steckverbinder mit 1/2"-20 UNF-2A-Stecker. Der Sensor arbeitet mit 10...300 VDC beziehungsweise 20...265 VAC. Für den Einsatz ist eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C vorgesehen. Die Schutzart ist IP67. Der Sensor trägt die Zulassungen und Konformitätskennzeichnungen CE, cULus, UKCA, WEEE und CCC.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 30 x 63.5 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
ungepolt Schließer (NO)
Gehäusematerial
Messing, verchromt
Aktive Fläche, Material
PBTP
Anschluss
Steckverbinder, 1/2"-20 UNF-2A-Stecker, 3-polig
Betriebsspannung Ub
10...300 VDC/20...265 VAC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
UKCA
WEEE
CCC
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten