Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Induktive Näherungsschalter
Abmessung
Ø 30 x 50 mm
Bauform
M30x1.5
Einbau
bündig
Reichweite
10 mm
Schaltausgang
ungepolt Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Induktive Näherungsschalter – BES05ZT
Der induktive Näherungsschalter BES M30MI-UST10B-BV02 mit dem Bestellcode BES05ZT verfügt über die Bauform M30x1.5 und Abmessungen von Ø 30 x 50 mm. Der bündige Einbau ist für eine Reichweite von 10 mm ausgelegt. Als Schaltausgang dient ein ungepolter Schließer (NO). Das Gehäuse besteht aus verchromtem Messing, die aktive Fläche aus PBTP. Der Anschluss beträgt 2 m. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...300 VDC/20...265 VAC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, UKCA, WEEE und CCC vorhanden. Das Funktionsprinzip ist induktiv.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt