Zylindrische Ausführung
Washdown
Induktive Näherungsschalter – BES0601
Der induktive Näherungsschalter BES M18EH1-L01C12F-S04G-L04 mit Bestellcode BES0601 arbeitet nach dem Funktionsprinzip „Induktiver Sensor“. Die Bauform M18x1 hat Abmessungen von Ø 18 x 66 mm und ist nicht bündig einzubauen. Die Reichweite beträgt 1...12 mm, die Schaltfrequenz 700 Hz. Als Schnittstelle dient IO-Link 1.1. Der Schaltausgang ist als Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) sowie PNP/NPN/Gegentakt Schließer/Öffner (NO/NC) ausgeführt. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl (1.4404), die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC, die Umgebungstemperatur -40...85 °C. Die Schutzart ist IP68, IP69K/IP68//IP69K. Besondere Merkmale sind Washdown Plus und Washdown. Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA, cULus, Ecolab und WEEE. IO-Link-Funktionen umfassen Identifikation, Geräteerkennung, Schaltprofile, Signalqualitätsüberwachung, externe Signalausblendung, Signalverzögerung, Signalgeschwindigkeitsüberwachung, Schaltzähler, grundlegende Statistik, Logikblöcke, Betriebsstunden- und Startzykluszähler, Spannungs- und Stromüberwachung, Status extremer Umgebungsbedingungen, Speichernutzungsüberwachung, Variantenkonfiguration sowie Pin-Zuweisung. Für Condition Monitoring stehen Vibrations-, Neigungs-, interne Temperatur- und interne Feuchtigkeitsüberwachung bereit.