Faktor 1 in quadratischer Ausführung mit 40 mm Höhe
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES0603
Der induktive Faktor-1-Sensor BES Q40KFU-PSC40E-S04K mit der Bestellnummer BES0603 besitzt eine Bauform 40x40 und Abmessungen von 40 x 40 x 66 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 40 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 300 Hz.
Das Gehäuse und die aktive Fläche bestehen aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker und 4 Polen. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest für AC/DC und besitzt die Schutzart IP67. Die Zulassungen und Konformitäten umfassen CE, UKCA, cULus und WEEE.