Faktor 1 in quadratischer Ausführung mit 40 mm Höhe
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES0604
Der induktive Faktor-1-Sensor BES Q40KFU-POC20A-S04K mit dem Ordercode BES0604 besitzt die Bauform 40x40 und Abmessungen von 40 x 40 x 66 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 20 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Öffner (NC) mit einer Schaltfrequenz von 300 Hz ausgeführt. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Die Betriebsspannung beträgt 10...30 VDC, der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Der Sensor ist magnetfeldfest (AC/DC) und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.