Faktor 1 in quadratischer Ausführung mit 40 mm Höhe
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES0605
Der induktive Faktor-1-Sensor BES Q40KFU-NSC20A-S04K mit dem Order Code BES0605 ist in der Bauform 40x40 ausgeführt und besitzt Abmessungen von 40 x 40 x 66 mm. Er ist bündig einbaubar und verfügt über eine Reichweite von 20 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 300 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PA 12.
Der Anschluss erfolgt über einen 4-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest für AC/DC und besitzt die Schutzart IP67. Die Konformitäts- und Zulassungsangaben umfassen CE, UKCA, cULus und WEEE.