Faktor 1 in quadratischer Ausführung mit 40 mm Höhe
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES0608
Der induktive Faktor-1-Sensor BES Q40KFU-NSC40E-S04K mit dem Order Code BES0608 hat die Bauform 40x40 und Abmessungen von 40 x 40 x 66 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 40 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 300 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PA 12. Für den Anschluss ist ein 4-poliger M12x1-Stecker vorgesehen.
Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für eine Umgebungstemperatur von -25...70 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest (AC/DC) und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE vorhanden. Die zusätzliche Eigenschaft ist Faktor 1.