Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES0609

BES Q40KFU-NOC40E-S04K

Faktor 1 in quadratischer Ausführung mit 40 mm Höhe

Abmessung
40 x 40 x 66 mm
Bauform
40x40
Einbau
nicht bündig
Reichweite
40 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Faktor 1-Sensoren – BES0609

Der induktive Faktor-1-Sensor BES Q40KFU-NOC40E-S04K mit dem Order Code BES0609 besitzt die Bauform 40x40 und Abmessungen von 40 x 40 x 66 mm. Er ist für den nicht bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 40 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Öffner (NC) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 300 Hz. Gehäuse und aktive Fläche bestehen aus PA 12. Der Anschluss erfolgt über einen Steckverbinder mit M12x1-Stecker, 4-polig. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung Ub von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest (AC/DC) und besitzt die Schutzart IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, UKCA, cULus und WEEE angegeben.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
40 x 40 x 66 mm
Bauform
40x40
Einbau
nicht bündig
Reichweite
40 mm
Schaltausgang
NPN Öffner (NC)
Schaltfrequenz
300 Hz
Gehäusematerial
PA 12
Aktive Fläche, Material
PA 12
Anschluss
Steckverbinder, M12x1-Stecker, 4-polig
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Magnetfeldfest
magnetfeldfest (AC/DC)
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
UKCA
cULus
WEEE
Zusätzliche Eigenschaften
Faktor 1
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten