Induktive Faktor 1-Sensoren
Induktive Faktor 1-Sensoren – BES0620
Der induktive Faktor-1-Sensor BES M18MI-PSC80A-S04G-W33 mit dem Order Code BES0620 ist in der Bauform M18x1 ausgeführt und hat Abmessungen von Ø 18 x 66 mm. Er ist für bündigen Einbau vorgesehen und verfügt über eine Reichweite von 8 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt, die Schaltfrequenz beträgt 2000 Hz. Das Gehäuse besteht aus beschichtetem Messing und PTFE, die aktive Fläche aus PBT mit PTFE-Beschichtung.
Der Anschluss erfolgt über einen 3-poligen M12x1-Stecker. Der Sensor arbeitet mit 10...30 VDC und ist für einen Umgebungstemperaturbereich von -40...85 °C ausgelegt. Er ist magnetfeldfest für AC/DC und besitzt die Schutzarten IP67 sowie IP68. Zu den zusätzlichen Eigenschaften zählen ein erweiterter Temperaturbereich, ein gegen Schweißspritzer beständiges Gehäuse und metallische Staubausblendung. Die Konformitätsangaben umfassen CE, UKCA, cULus und WEEE.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MI-PSC80A-S04G-W33 | BES M18MI-PSC80A-S04G-W34 | BES M18MI-PSC80A-S04G-W10 | |
|
105,84 EUR
Listenpreis
|
95,03 EUR
Listenpreis
|
89,88 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 66 mm | Ø 18 x 66 mm |
|---|---|---|---|
| Bauform | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| Einbau | bündig | bündig | bündig |
| Reichweite | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| Gehäusematerial | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE | Messing, beschichtet, PTFE |
| Aktive Fläche, Material | PBT, PTFE beschichtet | PBT | PBT |
| Anschluss | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig | Steckverbinder, M12x1-Stecker, 3-polig |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Magnetfeldfest | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) | magnetfeldfest (AC/DC) |
| Schutzart |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Zusätzliche Eigenschaften |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer metallische Staubausblendung |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer metallische Staubausblendung |
Faktor 1 erweiterter Temperaturbereich Gehäuse beständig gegen Schweißspritzer |