Zylindrische Ausführung
Induktive Näherungsschalter – BES064R
Der induktive Sensor BES M08ZE1-PSC20B-BP02 mit dem Bestellcode BES064R besitzt die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 43,5 mm. Die bündige Ausführung bietet eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als PNP-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 600 Hz.
Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss und PC, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes TPU-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC und ist für Umgebungstemperaturen von -25...70 °C ausgelegt. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, WEEE und UKCA vorhanden.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BES M08ZE1-PSC20B-BP02 | BES M08ZI1-PSC20B-BP02 | |
|
15,63 EUR
Listenpreis
|
15,63 EUR
Listenpreis
|
|
| Abmessung | Ø 8 x 43.5 mm | Ø 8 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| Bauform | M8x1 | M8x1 |
| Einbau | bündig | bündig |
| Reichweite | 2 mm | 2 mm |
| Schaltausgang | PNP Schließer (NO) | PNP Schließer (NO) |
| Schaltfrequenz | 600 Hz | 600 Hz |
| Gehäusematerial |
Zinkdruckguss, vernickelt PC |
Zinkdruckguss, vernickelt PC |
| Aktive Fläche, Material | PBT | PBT |
| Anschluss | Kabel, 2.00 m, TPU | Kabel, 2.00 m, TPU |
| Betriebsspannung Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| Umgebungstemperatur | -25...70 °C | -25...70 °C |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Funktionsprinzip | Induktiver Sensor | Induktiver Sensor |