Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BES064Z

BES M08ZE1-NSC20B-BP02

Zylindrische Ausführung

Abmessung
Ø 8 x 43.5 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.

Induktive Näherungsschalter – BES064Z

Der induktive Näherungsschalter BES M08ZE1-NSC20B-BP02 mit dem Order Code BES064Z besitzt die Bauform M8x1 und Abmessungen von Ø 8 x 43,5 mm. Er ist für den bündigen Einbau ausgeführt und verfügt über eine Reichweite von 2 mm. Der Schaltausgang ist als NPN-Schließer (NO) ausgeführt; die Schaltfrequenz beträgt 600 Hz. Das Gehäuse besteht aus vernickeltem Zinkdruckguss und PC, die aktive Fläche aus PBT. Der Anschluss erfolgt über ein 2,00 m langes TPU-Kabel. Der Sensor arbeitet mit einer Betriebsspannung von 10...30 VDC. Der Umgebungstemperaturbereich reicht von -25...70 °C. Die Schutzart ist IP67. Als Zulassungen und Konformitäten sind CE, cULus, WEEE und UKCA vorhanden.

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Abmessung
Ø 8 x 43.5 mm
Bauform
M8x1
Einbau
bündig
Reichweite
2 mm
Schaltausgang
NPN Schließer (NO)
Schaltfrequenz
600 Hz
Gehäusematerial
Zinkdruckguss, vernickelt
PC
Aktive Fläche, Material
PBT
Anschluss
Kabel, 2.00 m, TPU
Betriebsspannung Ub
10...30 VDC
Umgebungstemperatur
-25...70 °C
Schutzart
IP67
Zulassung/Konformität
CE
cULus
WEEE
UKCA
Funktionsprinzip
Induktiver Sensor
Klassifizierungen
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten